Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5716

Funktion: Diff.trycks- och flödesregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]150 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.trycks- och flödesregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,2 320cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Montering (tillopp / retur)return
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFPQ 2
Ställdonets dimension [cm2]320 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.50 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.50 bar
TryckklassPN 40
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt48 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym191.52 Liter
EAN/UPC5715162375006