AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5615
Funktion: Diff.trycksregulator
003G5615
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Differential pressure actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 65 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Diff.trycksregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFP 2 |
| Ställdonets dimension [cm2] | 80 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 40 |
| Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11.3 Kilogram |
| Nettovikt | 11.285 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 51.33 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523125 |