Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Funktion: Diff.trycksregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningDifferenstrycksregulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.35 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.trycksregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFP 2
Spring colouryellow
Ställdonets dimension [cm2]640 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt48.5 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym189.24 Liter
EAN/UPC5710104518220