Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD-olja, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gul

003G1043

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAFD-OLJA PB25 0,5-3 80 cm2 gul
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]3.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
FärgGul
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD-olja
Ställdonets dimension [cm2]80 cm²
Tillåtna medierTermo oil
Tryckinställningsområde [bar] [Max]3.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.50 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.338 Kilogram
Nettovikt7.338 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym26.485 Liter
EAN/UPC5702421808573