Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD-olja, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², RÖD

003G1041

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAFD-OLJA PB25 3-12 32 cm2 röd
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]12.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]3.00 bar
FärgRÖD
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD-olja
Ställdonets dimension [cm2]32 cm²
Tillåtna medierTermo oil
Tryckinställningsområde [bar] [Max]12.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.045 Kilogram
Nettovikt9.045 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym26.772 Liter
EAN/UPC5702421808559