Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Impulsrör, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, För produkttyp: AVPL

003L3562

Impulsrörssats AH G1/16#, fi3x5m

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/16
Antal per förpackningsformat12 antal
BeskrivningImpulsrörssats AH G1/16#, fi3x5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]3 mm
För produkttypAVPL
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]15 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]15 mm
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]16 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
Längd [mm]5000.0 mm
MaterialCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x5m
Nominellt tryck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.276 Kilogram
Nettovikt0.276 Kilogram
Volym0.95 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104028125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm