Impulsrör, 6 mm, Koppar Cu-DHP CW024A H040, För produkttyp: AV(P)QM (T)
003H6926
Service imp.rör ställ in gammalt/nytt AV-område
003H6926
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Service imp.rör ställ in gammalt/nytt AV-område |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| För produkttyp | AV(P)QM (T) |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Koppar Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.386 Kilogram |
| Nettovikt | 0.37 Kilogram |
| Volym | 3537.6 Cubic centimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |