Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Version för montage: Flöde
003H6851
Ställdons- och justeringsdel PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 tillopp
003H6851
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Ställdons- och justeringsdel PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 tillopp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.30 bar |
| För produkttyp | AVPQ4 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.596 Kilogram |
| Nettovikt | 4.568 Kilogram |
| Volym | 9.455 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |