Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Lågt ställd. just.del PN25 3-11 SAVA-D

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningLågt ställd. just.del PN25 3-11 SAVA-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]11.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]3.00 bar
För produkttypSAVA, SAVD
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
Tryckinställningsområde [bar] [Max]11.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.623 Kilogram
Nettovikt4.623 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.9 Liter
EAN/UPC5702421553039