Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Version för montage: Retur

003H6831

Ställdons- och justeringsdel PN25 1-5 AVP retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStälldons- och justeringsdel PN25 1-5 AVP retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]5.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
För produkttypAVP
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
SCIP ID nr6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP-dokumentproduktnamnMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Tryckinställningsområde [bar] [Max]5.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.048 Kilogram
Nettovikt3.018 Kilogram
Volym9.174 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm