Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Version för montage: Retur
003H6830
Ställdons- och justeringsdel PN25 0,3-2,0 AVP retur
003H6830
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Beskrivning | Ställdons- och justeringsdel PN25 0,3-2,0 AVP retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.30 bar |
| För produkttyp | AVP |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| SCIP ID nr | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.692 Kilogram |
| Nettovikt | 2.692 Kilogram |
| Volym | 5.717 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |