Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version för montage: Retur

003H6829

Ställdons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AVP retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat4 antal
BeskrivningStälldons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AVP retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
För produkttypAVP
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
SCIP ID nrc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP-dokumentproduktnamnMD_ACT_PN25_RET_I
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.20 bar
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.652 Kilogram
Nettovikt2.652 Kilogram
Volym5.717 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm