Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVPQ, Version för montage: Retur
003H6827
Ställdon PN25 blandad AVPQ retur
003H6827
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Ställdon PN25 blandad AVPQ retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| För produkttyp | AVPQ |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| SCIP ID nr | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.006 Kilogram |
| Nettovikt | 1.006 Kilogram |
| Volym | 4.518 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |