Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVPBT-F, Version för montage: Retur
003H6796
Ställdon PN25 AVPBT-F retur
003H6796
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Ställdon PN25 AVPBT-F retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| För produkttyp | AVPBT-F |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Actuator PN25 AVPBT-F return |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.238 Kilogram |
| Nettovikt | 2.238 Kilogram |
| Volym | 5.12 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |