Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Ställdon PN25 1-5,5 D52 olja förb/ret/till

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStälldon PN25 1-5,5 D52 olja förb/ret/till
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]5.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
För produkttypD52
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
Tryckinställningsområde [bar] [Max]5.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.438 Kilogram
Nettovikt2.438 Kilogram
Volym5.177 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm