Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1873

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
BeskrivningImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPQ 24
För ventilstorlekDN 250
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]250 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]250 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]40 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
Kännetecken
Värde
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN2
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dokumentproduktnamnAF IMPULSE TUBES (3)
Ställdonsstorlek320 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.15 Kilogram
Nettovikt0.65 Kilogram
Volym31.169 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162414323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm