Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1864

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPQ 2
För ventilstorlekDN 125
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]125 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]125 mm
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]40 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN12
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dokumentproduktnamnAF IMPULSE TUBES (3)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.28 Kilogram
Nettovikt0.27 Kilogram
Volym5.52 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162414231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm