Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1861

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
BeskrivningImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPB(-F) 2
För ventilstorlekDN 250
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]250 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]250 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]40 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
Kännetecken
Värde
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dokumentproduktnamnAF IMPULSE TUBES (3)
Ställdonsstorlek320 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.506 Kilogram
Nettovikt0.16 Kilogram
Volym19.388 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162414392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm