Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1858

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPB(-F) 2
För ventilstorlekDN 125
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]125 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]125 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]40 bar
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dokumentproduktnamnAF IMPULSE TUBES (3)
Ställdonsstorlek160 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.343 Kilogram
Nettovikt0.135 Kilogram
Volym2.24 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162414361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm