Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1839

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPQ 24
För ventilstorlekDN 65
Innehåller batterierNo
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN6
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dokumentproduktnamnAF IMPULSE TUBES (3)
Ställdonsstorlek160 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.45 Kilogram
Nettovikt0.4 Kilogram
Volym4.128 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162413999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm