Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1832

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekG 1/4
Antal per förpackningsformat10 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPQ 24
För ventilstorlekDN 15DN 20
FörpackningsformatMultipack
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN15/20
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
Ställdonsstorlek160 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.6 Kilogram
Nettovikt0.58 Kilogram
Volym2.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255135753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm