Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål
003G1823
003G1823
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | G 1/4 |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| För produkttyp | AFPB(-F) 2 |
| För ventilstorlek | DN 50 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 50 mm |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 16 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN50 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| Ställdonsstorlek | 160 cm² |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.2 Kilogram |
| Nettovikt | 0.18 Kilogram |
| Volym | 0.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |