Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål, För produkttyp: AFPQ4
003G1388
Impulsrör för AFPQ4 PN40 150
003G1388
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1/4 |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | Impulsrör för AFPQ4 PN40 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| För produkttyp | AFPQ4 |
| För ventilstorlek | DN 150 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 150 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 150 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 16 bar |
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 150 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| SCIP ID nr | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.661 Kilogram |
| Nettovikt | 0.661 Kilogram |
| Volym | 3.451 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |