Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål, För produkttyp: AFPQ4

003G1383

Impulsrör för AFPQ4 PN40 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
BeskrivningImpulsrör för AFPQ4 PN40 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPQ4
För ventilstorlekDN 50
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]50 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]50 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]40 bar
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 50
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nr4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-dokumentproduktnamnAF IMPULSE TUBES (2)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.37 Kilogram
Nettovikt0.37 Kilogram
Volym2.35 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421812334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm