Danfoss logo
VM 2, VB 2-product-category

VM 2, VB 2

VM 2 och VB 2 är tvåvägsventiler som är konstruerade för att användas tillsammans med Danfoss elektriska ställdon AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 eller Danfoss elektriska ställdon med fjäderreturfunktion AMV(E) 13, AMV(E) 23 och AMV(E) 33.

VM 2- och VB 2-ventilerna rekommenderas för de mest krävande system, t.ex.:

  • fjärrvärme,
  • värme,
  • tappvarmvatten med värmeväxlare eller laddningstank, för en garanterat långvarig och problemfri drift.

Features and benefits

  • SPLIT-karakteristik för de mest krävande tillämpningarna
  • Högt slutande Δp-värde med små ställdon
  • Flera kvs -värden
  • Enkel mekanisk insticksanslutning till ställdon
  • Reglerområde min. 50:1
  • Snabb och stabil reglering
  • Ökad komfort med stabil appvarmvattenstemperatur
  • Energisparande stabil reglering
  • Längre komponentlivslängd tack vare färre temperatursvängningar