VTC termostatelement, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Thermostat for VTC valve |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Givarens börtemperatur [°C] | 60 °C |
| Givarens börtemperatur [°F] | 140 °F |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Termostatiska ventiler |
| Produkttyp | VTC termostatelement |
| UL-certifiering | No |
| Ventiltyp | VTC |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.02 Kilogram |
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.584 Liter |
| EAN/UPC | 7330193038973 |