Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1702_98120430

VTC termostatelement, 50 °C

193B1702

Thermostat for VTC valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningThermostat for VTC valve
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Givarens börtemperatur [°C]50 °C
Givarens börtemperatur [°F]122 °F
Innehåller batterierNo
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 122°F (50°C)
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktgruppTermostatiska ventiler
ProdukttypVTC termostatelement
UL-certifieringNo
VentiltypVTC

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.04 Kilogram
Nettovikt0.04 Kilogram
Volym0.584 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC7330193038959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm