Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | 1" |
| Beskrivning | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Termostatiska ventiler |
| Produkttyp | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 49 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 30 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.02 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |