3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | 3/4" |
| Anslutningstyper | Union / Invändig lödning |
| Beskrivning | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Cv-värde | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Termostatiska ventiler |
| Produkttyp | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 43 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 20 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.68 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.68 Kilogram |