Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Blyfri 1" NPT termostat 85-120°F

31622111LF

Blyfri 1" NPT termostat 85-120°F

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstyperInvändig NPT
BeskrivningBlyfri 1" NPT termostat 85-120°F
Cv-värde4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppTermostatiska ventiler
ProdukttypVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperaturinst.område [°C] [Max]49 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]30 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.672 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.672 Kilogram