Blyfri 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Blyfri 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | 1" |
| Anslutningstyper | Invändig NPT |
| Beskrivning | Blyfri 1" NPT 95-140°F |
| Cv-värde | 4.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT 95-140°F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Termostatiska ventiler |
| Produkttyp | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 35 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.68 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.68 Kilogram |