Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | LödningCPVC |
| Beskrivning | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Cv-värde | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Termostatiska ventiler |
| Produkttyp | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 30 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.54 Kilogram |
| Nettovikt | 0.54 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |