Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR
065B8868LF
Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR
065B8868LF
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | 3/4" |
| Anslutningstyper | Invändig NPT |
| Beskrivning | Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR |
| Cv-värde | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Termostatiska ventiler |
| Produkttyp | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 110 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 70 °F |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 20 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.539 Kilogram |
| Nettovikt | 0.539 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.006 Hectoliter |
| EAN/UPC | 7330193027656 |