PEX-rör, 16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
PEX-A-rör 16 x 2 mm, 400 m
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: PE-Xa -rör
088X0969
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
| Beskrivning | PEX-A-rör 16 x 2 mm, 400 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Längd [m] | 400.00 m |
| Märke | Danfoss |
| Material | PEX-A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | PEX-rör |
| Rördiameter [mm] | 16 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.1 Kilogram |
| Nettovikt | 0.1 Kilogram |
| Volym | 0.56 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |