Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rör, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: PE-Xa -rör

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
BeskrivningPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Längd [m]600.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypPEX-rör
Rördiameter [mm]16 mm
Väggtjocklek [mm]2 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.101 Kilogram
Nettovikt0.101 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425148934