Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rör, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

PEX-A-rör 25 x 2.3 mm, 200 m
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: PE-Xa -rör

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnvändningFloor heating pipes
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
BeskrivningPEX-A-rör 25 x 2.3 mm, 200 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Längd [m]200.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 25x2,3 mm, 200m
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktbeskrivningFH PEXa rör 25 x 2.3 mm, 200 m
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypPEX-rör
Rördiameter [mm]25 mm
Väggtjocklek [mm]2 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.179 Kilogram
Nettovikt0.178 Kilogram
Volym1.31 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425135767
Proposition 65No significant risk