PEX-rör, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A-rör 18 x 2 mm, 240 m
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: PE-Xa -rör
088X0957
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
| Beskrivning | PEX-A-rör 18 x 2 mm, 240 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Längd [m] | 240.00 m |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivning | FH PEXa rör 18 x 2 mm, 240 m |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | PEX-rör |
| Rördiameter [mm] | 18 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.107 Kilogram |
| Nettovikt | 0.103 Kilogram |
| Volym | 0.8 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |