Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rör, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A-rör 16 x 2.2 mm, 240 m
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: PE-Xa -rör

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnvändningFloor heating pipes
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningPEX-A-rör 16 x 2.2 mm, 240 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Längd [m]240.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktbeskrivningFH PEXa förstärkta rör 16x2.2mm, 600m
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypPEX-rör
Rördiameter [mm]16 mm
Väggtjocklek [mm]2 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Gram
Nettovikt95 Gram
Volym0.256 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk