Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rör, 16 mm, 120 m, 6 bar

088X0951

PEX-A-rör 16 x 2 mm, 120 m
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: PE-Xa -rör

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnvändningFloor heating pipes
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
BeskrivningPEX-A-rör 16 x 2 mm, 120 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Längd [m]120.00 m
MaterialPEX-A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 120m
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypPEX-rör
Rördiameter [mm]16 mm
Väggtjocklek [mm]2 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.08 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Volym0.001 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425135668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm