PEX-rör, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 8 bar |
| Beskrivning | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 600.00 m |
| Märke | Danfoss |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | PEX-rör |
| Rördiameter [mm] | 16 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.088 Kilogram |
| Nettovikt | 0.088 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |