PEX-rör, 18 mm, 240 m, 8 bar
088X0874
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
088X0874
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 8 bar |
| Beskrivning | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 240.00 m |
| Märke | Danfoss |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | PEX-rör |
| Rördiameter [mm] | 18 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.107 Kilogram |
| Nettovikt | 0.107 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442838 |