Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rör, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0872

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnvändningFloor heating pipes
Arbetstryck [bar] [Max]8 bar
BeskrivningPEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Innehåller batterierNo
Längd [m]400.00 m
MärkeDanfoss
Kännetecken
Värde
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 400m (ES)
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypPEX-rör
Rördiameter [mm]16 mm
Väggtjocklek [mm]2 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.097 Kilogram
Nettovikt0.092 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.256 Liter
EAN/UPC5715162442753