Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT-rör, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
Balanserat testtryck [bar]9.000 bar
BeskrivningC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
Innehåller batterierNo
Längd [m]300.00 m
MaterialPE-RT, typ I
Kännetecken
Värde
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypPE-RT-rör
Rördiameter [mm]20 mm
Väggtjocklek [mm]2 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903