PE-RT-rör, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0810
C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
088X0810
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Arbetstryck [bar] [Max] | 8 bar |
| Balanserat testtryck [bar] | 12.000 bar |
| Beskrivning | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 400.00 m |
| Material | PE-RT, typ I |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | PE-RT-rör |
| Rördiameter [mm] | 16 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.09 Kilogram |
| Nettovikt | 0.09 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162485781 |