PE-RT-rör, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstemperatur [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 8 bar |
| Balanserat testtryck [bar] | 12.000 bar |
| Beskrivning | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 400.00 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | PE-RT, typ I |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | PE-RT-rör |
| Rördiameter [mm] | 16 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.09 Kilogram |
| Nettovikt | 0.09 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |