Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

FH-rör, Kopplingar, Presskoppling, Anslutningsstorlek: 1", Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]: 25, Anslutningsdiameter, sida 2 [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]25.0 mm
Anslutningsdiameter, sida 2 [mm]0.0 mm
Anslutningsdiameter, sida 3 [mm]0.0 mm
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstyperPresskoppling
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningStraight Press union male 25 x 1"
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kännetecken
Värde
Flödestemperatur [°C] [Max]110 °C
Innehåller batterierNo
MaterialMässing/rostfritt stål
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypKopplingar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt155 Gram
Nettovikt155 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425144165