Danfoss logo
90 degree press fitting

FH-rör, Kopplingar, 90 graders presskoppling, Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]: 16, Anslutningsdiameter, sida 2 [mm]: 16

088X1006

90 graders pressanslutning 16 x 16 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]16.0 mm
Anslutningsdiameter, sida 2 [mm]16.0 mm
Anslutningsdiameter, sida 3 [mm]0.0 mm
Anslutningsstorlek16 mm
Anslutningstyper90 graders presskoppling
Arbetstemperatur [°C] [Max]75.0 °C
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
Beskrivning90 graders pressanslutning 16 x 16 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kännetecken
Värde
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Innehåller batterierNo
MaterialMässing/rostfritt stål
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypKopplingar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt45 Gram
Nettovikt45 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk