Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

FH-rör, Kopplingar, Kopplingspresskoppling, Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]: 18, Anslutningsdiameter, sida 2 [mm]: 18

088X0022

Presskoppling 18 x 18 mm
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Kopplingar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]18.0 mm
Anslutningsdiameter, sida 2 [mm]18.0 mm
Anslutningsdiameter, sida 3 [mm]0.0 mm
AnslutningstyperKopplingspresskoppling
AnvändningFloor heating pipes
Arbetstemperatur [°C] [Max]70.0 °C
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningPresskoppling 18 x 18 mm
Kännetecken
Värde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
MaterialMässing/rostfritt stål
Material DescriptionPress coupling 18 x 18 mm
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypKopplingar
SCIP ID nrbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP-dokumentproduktnamnPress coupling

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.072 Kilogram
Nettovikt0.072 Kilogram
Volym0.08 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425133794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm