Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT-rör, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
BeskrivningFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödestemperatur [°C] [Max]95 °C
Innehåller batterierNo
Längd [m]500.00 m
MaterialPE-RT, typ I
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFH-rör
ProdukttypFH PE-RT-rör
Rördiameter [mm]18 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Gram
Nettovikt95 Gram
Volym0.75 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens