Kompositrör, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Användning | Floor heating pipes |
| Arbetstemperatur [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Balanserat testtryck [bar] | 16.000 bar |
| Beskrivning | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 200.00 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | FH-rör |
| Produkttyp | Kompositrör |
| Rördiameter [mm] | 18 mm |
| Väggtjocklek [mm] | 2 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.14 Kilogram |
| Nettovikt | 0.12 Kilogram |
| Volym | 0.64 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |